Extech 44550

Pocket Humidity/Temperature Pen

The Extech 44550 is a pen style humidity and temperature meter. It features a dual LCD for simultaneous display of relative humidity and temperature (°C/°F switchable). This temperature pen measures humidity from 20% RH to 90% RH ± 5% RH and temperature from -10°C to 50°C ± 1°C (14°F to 122°F ± 2°F). It is pocket sized for quick and reliable measurements at any location. The max/min memory functions for display of highest and lowest readings for both measurements. Complete with pocket clip and one LR44 button battery.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F/1°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°C or °F
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) 14 to 122°F (-10 to 50°C)
Umidade Relativa 10 to 85%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.9 × 0.8 × 0.7" (150 × 20 × 18mm)
Display Segment LCD
Garantia 2 years
Peso 0.7oz (20g)
Potência 1 × LR44 (1.5V) button cell battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 44550 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 44550 Datasheet

User Manual

Extech 44550 User Manual

User Manual

Extech 44550 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.