Extech 445580

Caneta de Umidade/Temperatura

Leve este útil medidor de umidade e temperatura para qualquer lugar e confie em uma bateria de lítio de 3V de longa duração para o máximo tempo de uso. A caneta fina de umidade/temperatura Extech 445580 capturará leituras de umidade de 10 a 90% UR e registrará temperaturas de -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). Esta ferramenta de utilidade é ideal para trabalho de campo, armazenando leituras máximas e mínimas até que a memória seja limpa e inclui um botão de retenção de dados para medições flutuantes rapidamente. O medidor vem completo com um clipe de bolso e bateria de lítio de 3V.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °C/°F
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações 445580-NIST_S: CE, NIST
445580_S: CE
Dimensões 5,7 × 1,2 × 1" (145 × 30 × 25 mm)
Garantia 2 anos
Peso 65 g (2,3 oz)
Potência 1 bateria × CR2032 (3V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech 445580 User Manual

Certification

Extech 445580 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445580 Datasheet

User Manual

Extech 445580 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.