Extech 445702

Relógio higrotermômetro

O Extech 445702 combina 3 telas para tempo, temperatura e umidade. O relógio exibe o horário nos formatos de 12 e 24 horas. Inclui máximo e mínimo com função de redefinição. A umidade é medida de 10% UR a 85% UR ± 6% UR, e a temperatura de -10°C a 60°C ± 1°C (14°F a 140°F ± 1,8°F). Completo, com base inclinável embutida, suporte de montagem na parede e pilha AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) 1,8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±6%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 85 %
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 109 × 71 × 20 mm (4,3 × 2,8 × 0,8 pol)
Garantia 2 anos
Peso 113 g (4 oz)
Potência 1 pilha AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 445702 BR

User Manual

Extech 445702 User Manual

Certification

Extech 445702 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445702 Datasheet

User Manual

Extech 445702 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.