Extech 445703

Higrotermômetro de dígitos grandes

O higrotermômetro de dígitos grandes tem dígitos de 2,5 cm em um LCD de grandes dimensões. Ele exibe ao mesmo tempo os valores de umidade, de 10 a 99%, e temperatura, de -10 a 60 °C ou 14 a 140 °F. A exatidão é de ±5% de UR e de ±1 °C/±1,8 °F. Função de máximo/mínimo com redefinição. Completo com base, suporte de montagem em parede e 1 pilha AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) 1 °C ou ±1,8 F (-10 a 50 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±5% (25 a 80%)
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 in)
Garantia 2 anos
Peso 169 g (6 oz)
Potência 1 pilha AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 445703 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech 445703 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445703 Datasheet

User Manual

Extech 445703 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.