Produto descontinuado

Extech 445706

Desktop/Wall-Mount Hygro-Thermometer Alarm Clock

The 445706 is a large-digit desktop or wall-mount alarm clock with 5 languages. It measures temperature, humidity and has a Min/Max function. Calendar displays day, date, and month. Comes complete with desktop stand and 2 AA batteries.

Large digital display with time, date, temperature, and relative humidity.
Measure max/min temperature or humidity, and set audible alarm with snooze function.
Mount on a wall or use the built-in stand to set on a desk or shelf.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Yes
Calendário Yes
Precisão básica da temperatura (ar) ±1°C/2°F
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Soneca Yes
Temperatura (ar) -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Umidade Relativa 20% to 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 221 × 300 × 24 mm (8.7 × 11.8 × 1 in)
Garantia 2 years
Peso 608 g (21.4 oz)
Potência 2 × AA (1.5 V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.