Extech 445713

Higrotermômetro interno e externo de dígitos grandes

O higrotermômetro Extech de dígitos grandes exibe temperatura e umidade internas e externas ao mesmo tempo. A umidade é medida de 10% UR a 99% UR ± 5% UR, e a temperatura de -10°C a 60°C ± 1°C (14°F a 140°F ± 1,8°F). A função de Máx e Mín com recurso de redefinição armazena e recupera medições altas e baixas para os 4 parâmetros. Completo com base embutida, suporte de montagem na parede, sensor externo com cabo de 89 cm (35 in) e pilha AAA de 1,5 volt.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,0 °C / ±1,8 °F (-10 a 50 °C/14 a 122 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±5% (25 a 85%)
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 pol)
Garantia 2 anos
Peso 169 g (6 oz)
Potência 1 pilha AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 445713 User Manual

Certification

Extech 445713 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445713 Datasheet

User Manual

Extech 445713 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.