Produto descontinuado

Extech 445713-TP

Big Digit Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer

The Extech 445713-TP is a Big Digit Hydro-Thermometer which simultaneously displays indoor and outdoor temperature along with humidity. The meter features selectable temperature units, min/max memory with reset, and wall-mount or desktop options. Measures from -50°C to 70°C (-58°F to 158°F). Complete with built-in stand, wall mounting bracket, remote outdoor sensor with 3 m (9.75 ft) cable and a 1.5 V AAA battery.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da Sonda 118" (3m)
Precisão básica da temperatura (ar) Internal: ±1.8°F/1.0°C; External: ±1.8°F/1.0°C (-4 to 122 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Temperatura (ar) Internal: 32 to 122 °F (0 to 50 °C); External: -58 to 158 °F (-50 to 70 °C)
Umidade Relativa 20 to 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4.3 × 3.9 × 0.78" (109 × 99 × 20mm)
Garantia 2 years
Peso 6oz (169g)
Potência 1 × AAA (1.5V) battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 445713-TP Datasheet

User Manual

Extech 445713-TP User Manual

Certification

Extech 445713-TP Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.