Extech 445715

Higrotermômetro de dígitos grandes com sonda remota

O higrotermômetro Extech de dígitos grandes tem uma sonda extensível com cabo de 45,7 cm (18 in). A umidade é medida de 10% UR a 99% UR ± 4% UR, e a temperatura de -10°C a 60°C ± 1°C (14°F a 140°F ± 1,8°F). O medidor também inclui funções de máx e mín e pausa, e tem um polo de ajuste de calibração traseiro com frascos de calibração de UR opcionais. Vem completo com base embutida, suporte de montagem, sensor e 1 pilha AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/1,0 °C (14 a 122 °F/-10 a 50° C)
Precisão básica da umidade relativa ± 4% (25% a 85%)
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações 445715-NISTL_S: CE, NIST (limitado a certas funções)
445715_S: CE
445715-NIST_S: CE, NIST
Dimensões 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 in)
Garantia 2 anos
Peso 169 g (6 oz)
Potência 1 pilha AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech 445715 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445715 User Manual

Datasheet

Extech 445715 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.