Extech 445814

Higrotermômetro com alerta de umidade ponto de orvalho

O higrotermômetro de alerta de umidade Extech 445814 tem um alarme sonoro e visual programável de % de UR que toca quando a umidade excede o limite definido. A tela LCD grande exibe temperatura, umidade e ponto de orvalho ao mesmo tempo. O produto mede a umidade de 10% UR a 99% UR ± 4% UR, e a temperatura de -10°C a 60°C ± 1°C (14°F a 140°F ± 1,8°F). Recipiente de calibração traseiro para umidade e temperatura. Dispõe de função de máximo e mínimo com recurso de redefinição que armazena e recupera as leituras mais altas e mais baixas registradas. Completo com base embutida, suporte de montagem em parede e uma pilha AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 pol)
Garantia 2 anos
Peso 169 g (6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech 445814 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445814 Datasheet

User Manual

Extech 445814 User Manual GB

User Manual

Extech 445814 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.