Extech 445815

Alerta de umidade do higrotermômetro com ponto de orvalho

Product Variations

Este Medidor de Umidade com Alarme e Sonda Remota apresenta uma grande exibição tripla de umidade relativa, temperatura e ponto de orvalho. Tem um suporte embutido para ser colocado em uma mesa, mas também pode ser montado em uma parede com suporte incluído. Um alarme visual e sonoro avisa quando o nível de umidade fica acima ou abaixo do ponto de ajuste ajustável. O medidor também armazena as leituras máxima e mínima. A sonda remota se estende por 18 pol para medir atrás das paredes. Ideal para uso em áreas úmidas onde o mofo pode se tornar um problema. Vem completo com suporte incorporado, suporte de montagem, sensor, e 2 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações 445815-NISTL_S: CE, NIST (limitado a certas funções)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST
Dimensões 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 pol)
Garantia 2 anos
Peso 169 g (6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech 445815 User Manual

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.