Extech 45118

Mini Thermo-Anemometer

The 45118 is a Waterproof pocket sized Thermo-Anemometer for Air Velocity, Temperature and Wind-chill measurements. Simultaneously display Air Velocity and Temperature or Wind-chill on the LCD screen. Selectable averaging function of 5, 10, or 13 second intervals. Fold up protective housing extends to 9 in. (229mm) for a better reach. Tripod mountable. Features Data Hold with Auto power off functions. Complete with battery and 43 in. lanyard.

Especificações

Especificações gerais
Força eólica de Beaufort 1 to 8 BF
Precisão básica da força eólica de Beaufort ±1 BF
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8°F/±1°C
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±(3% of reading + 1.4 km/h)
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±(3% of reading + 0.2 m/s)
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±(3% of reading + 0.4 mph)
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±(3% of reading + 0.6 knots)
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±(3% of reading + 40 ft/min)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.7 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.2 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.3 knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 20 ft/min
Resolução máxima da força eólica de Beaufort 1 BF
Temperatura (ar) 0 to 122°F (-18 to 50°C)
Velocidade do ar (km/h) 4.0 to 72.0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 2.5 to 44.7 mph
Velocidade do ar (nós) 2.1 to 38.9 knots
Velocidade do ar (pés/min) 216 to 3936 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.25 × 2.75 × 0.75" (133 × 70 × 19mm)
Display Segment LCD
Garantia 2 years
Palheta 1" (24mm) diameter
Peso 3oz (95g)
Potência 1 × CR2032 (3V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 45118 BR

User Manual

Extech 45118 User Manual

Certification

Extech 45118 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45118-45158 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.