Extech 45158

Mini Thermo-Anemometer with Humidity

The Extech 45158 is a waterproof, pocket sized Thermo-Anemometer for air velocity, temperature, and wind chill measurements. Simultaneously display air velocity and temperature or wind chill on the LCD screen. It features selectable averaging functions of 5, 10, or 13 second intervals, as well as data hold and auto power off functions. The fold up, protective housing extends to 229 mm (9 in) for a better reach. The 45158 is tripod mountable and comes with a battery and 109.2 cm (43 in) lanyard.

Especificações

Especificações gerais
Força eólica de Beaufort 1 to 8 BF
Ponto de Condensação 32 °F to 122 °F (0 to 50 °C)
Precisão básica da força eólica de Beaufort ±1 BF
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F/ ±1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±(3% of reading + 1.4 km/h)
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±(3% of reading + 0.2 m/s)
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±(3% of reading + 0.4 mph)
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±(3% of reading + 0.6 knots)
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±(3% of reading + 40 ft/min)
Precisão básica do ponto de condensação ±3.6 °F/ ±2 °C
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °F/ °C
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.7 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.2 mph
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.3 knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 20 ft/min
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1 °F/ °C
Resolução máxima da força eólica de Beaufort 1 BF
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) 0 to 122 °F (-18 to 50 °C)
Umidade Relativa 10% to 95%
Velocidade do ar (km/h) 4.0 to 72.0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 2.5 to 44.7 mph
Velocidade do ar (nós) 2.1 to 38.9 knots
Velocidade do ar (pés/min) 216 to 3936 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.25 × 2.75 × 0.75" (133 × 70 × 19mm)
Display Segment LCD
Garantia 2 years
Palheta 1" (24mm) diameter
Peso 3oz (95g)
Potência 1 × CR2032 (3V) battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 45158 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45118-45158 Datasheet

User Manual

Extech 45158 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.