Produto descontinuado

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2.5°F/±1.2°C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°F/ 0.1°C
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/0.1°C
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 10ft/min
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) 32 to 122°F(0 to 50°C)
Temperatura (Tipo N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Umidade Relativa 10 to 95%
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 67MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 58.3 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 5910 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Palheta 1.2" (31mm)
Peso 5oz (160g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.