Extech 45168CP

Mini Thermo-Anemometer with Built-in Compass

The Extech 45168CP is a Mini Thermo-Anemometer which measures windspeed in ft/min, MPH, m/s, km/h, knots and in beaufort force with 10 second averaging function. Additional measurements include temperature, relative humidity, dew point, wet bulb, and windchill. The built-in compass provides wind direction and 360° readings, plus it has an easy-to-use calibration procedure for improved accuracy. Its water resistant housing floats and drop-tested to 1.8 m (6 ft). Featuring a replaceable, non-corrosive, plastic wind vane (impeller) and a tripod mount for hands free use. Complete with a CR2032 battery and a lanyard.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 23 °F to 122 °F (-5 to 50 °C)
Bússola 0 to 360°
Força eólica de Beaufort 1 to 8 BF
Ponto de Condensação -4 °F to 122 °F (-20 to 50 °C)
Precisão básica da bússola ±2°
Precisão básica da força eólica de Beaufort ±1 BF
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±(3% of reading + 1.4 km/h)
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±(3% of reading + 0.2 m/s)
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±(3% of reading + 0.4 MPH)
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±(3% of reading + 0.6 knots)
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±(3% of reading + 40 ft/min)
Resolução máx. da bússola
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1 MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1 knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 2 ft/min
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1 °
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1 °
Resolução máxima da força eólica de Beaufort 1 BF
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 5 to 122 °F (-15 to 50 °C)
Umidade Relativa 0.1% to 99.9%
Velocidade do ar (km/h) 0.8 to 72.0 km/h
Velocidade do ar (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 0.5 to 44.7 MPH
Velocidade do ar (nós) 0.4 to 38.8 knots
Velocidade do ar (pés/min) 60 to 3937 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.51 × 1.77 × 0.98" (140 × 45 × 25mm)
Garantia 2 years
Peso 3oz (95g)
Potência 1 × CR2032 (1.5V) lithium battery

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech 45168CP

Certification

Extech 45168CP Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45168CP Datasheet

User Manual

Extech 45168CP User Manual GB

User Manual

Extech 45168CP User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.