Extech 45170

4-in-1 Environmental Meter

This 4-in-1 meter measures Humidity, Temperature, Air Velocity and Light. The dual LCD simultaneously displays Temperature and Air Velocity or Relative Humidity. High Temperature air or surface measurements can be made using the built-in Type K input. Comes complete with built-in Humidity sensor, Light sensor and Vane wheel, wrist strap, and 9-Volt battery.

Especificações

Especificações gerais
Luz (Lux) 0 to 20,000Lux
Luz (vela) 0 to 1860Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisão básica da luz (vela) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2.5°F (1.2°C)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3%
Resolução máx. da luz (Lux) 1Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0.1Fc
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 10ft/min
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (Tipo N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Umidade Relativa 10 to 95%
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 67MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 58.3 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 5910 ft/min
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Palheta 1.2" (31mm)
Peso 5oz (160g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 45170 User Manual GB

Certification

Extech 45170 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170 Datasheet

User Manual

Extech 45170 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.