Produto descontinuado

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Luz (Lux) 0 to 20,000Lux
Luz (vela) 0 to 1860Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisão básica da luz (vela) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisão básica da temperatura (ar) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°
Precisão básica da umidade relativa ±4%
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% full scale
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% full scale
Resolução máx. da luz (Lux) 1Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0.1Fc
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0.1km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0.1m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0.1MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0.1knots
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1ft/min
Resolução máx. do volume de ar (CFM) 0.001CFM
Resolução máx. do volume de ar (CMM) 0.001CMM
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatura (Tipo N) ±2.5°F (1.2°C)
Umidade Relativa 10 to 95%
Velocidade do ar (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocidade do ar (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 67MPH
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 58.3 knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 5910 ft/min
Volume de ar (CFM) 0.01 to 1,908,400CFM
Volume de ar (CMM) 0.001 to 54,000CMM
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantia 2 years
Palheta 1.2" (31mm)
Peso 5oz (160g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.