Extech 461750
Tacômetro de contato PocketTach® Mini
Um tacômetro é um dispositivo que mede a velocidade angular de um eixo rotativo em termos de rotações por minuto (RPM). O Tacômetro Extech 461750 apresenta rodas de superfície que medem as velocidades de superfície de contato de objetos em rotação (10 a 9.999 RPM) e em movimento (3 a 6.560 pés/minuto; 1 a 1.999,9 m/min). Completo com pilha de 9 V e rodas superficiais.
Recursos e suporte
User Manual
461750-en-US_V2.5
Certification
Extech 461750 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 461700 461750 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.