Extech 461830

Digital StroboTach 115 VCA, 60 Hz

O Extech 461830 é um tacômetro digital StroboTach. Congele o movimento e analise objetos rotativos sem contato. Este estroboscópio permite que você verifique e analise o movimento e a velocidade simplesmente mirando e sincronizando sua taxa de flash (FPM) com um objeto rotativo. É ideal para medir a velocidade de engrenagens móveis, ventiladores, bombas, motores e outros equipamentos usados em manutenção geral, produção, controle de qualidade ou laboratórios. Completo com cabo de alimentação de 1,8 m (6 pés), alça e pode ser montado em tripé.

Verifica e analisa movimento e velocidade simplesmente mirando e sincronizando sua taxa de flash (FPM) com um objeto rotativo
Alta precisão em uma ampla faixa dinâmica por meio de circuito exclusivo de microcomputador LSI e controle de cristal com base no tempo
Ideal para medir a velocidade de engrenagens móveis, ventiladores, bombas, motores e outros equipamentos

Recursos e suporte

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

Certification

Extech 461830 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 461830 Datasheet

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.