Produto descontinuado

Extech 461831

StroboTach digital de 220 VCC, 50 Hz

Congele o movimento e analise objetos rotativos sem contato. O 461831 verifica e analisa movimento e velocidade simplesmente mirando e sincronizando sua taxa de flash (FPM) com um objeto rotativo. É ideal para medir a velocidade de engrenagens móveis, ventiladores, bombas, motores e outros equipamentos usados em manutenção geral, produção, controle de qualidade ou laboratórios.

Especificações

Especificações gerais
Ciclo de Trabalho 5 a 30 minutos
Precisão básica da velocidade de rotação [foto] ±(0,05% da leitura + 1 dígito)
Tempo de amostragem (estroboscópico) 1 segundo
Velocidade de rotação [foto] 100 a 10.000 fpm/rpm
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 211 × 122 × 122 mm (8,3 × 4,8 × 4,8 pés)
Garantia 2 anos
Peso 1 kg (2,2 lb)

Recursos e suporte

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.