Produto descontinuado

Extech 461880

Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer

The Extech 461880 is a combination Vibration Meter and Laser Tachometer that measures acceleration, velocity, displacement plus contact/non-contact RPM, and linear surface speed. It features a remote sensor with a magnetic adapter on 99 cm (39 in) cable, 10 Hz to 1 kHz frequency range, RMS or peak value modes, and manual/auto store of up to 1000 readings. The tachometer also inlcudes a laser for non-contact measurements of up to 1.5 m (4.9 ft), plus store/recall of last/min/max readings. Characters on the display reverse direction depending on contact, photo, or vibration mode. Meter comes complete with remote vibration sensor, magnetic mount, wheels for linear surface speed, reflective tape, 4 AA batteries, software with cable, and a hard carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Aceleração 656ft/s² , 200m/s² , 20.39g (peak)
Deslocamento 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Precisão básica da aceleração ±(5%+2 digits)
Precisão básica da velocidade ±(5%+2 digits)
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Precisão básica do deslocamento ±(5%+2 digits)
Resolução máx. da aceleração 1ft/s² , 0.1m/s² , 0.01g
Resolução máx. da velocidade 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s;
Resolução máx. do deslocamento 0.001in, 0.001mm
Velocidade 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Velocidade da superfície (contato) 0.2 to 6,560ft/min (0.05 to 1,999.9m/min)
Velocidade de rotação (contato) 0.5 to 19,999rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 10 to 99,999rpm
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.4 × 3 × 1.8" (188 × 75.5 × 46.8mm)
Garantia 2 years
Peso 1.12lbs (507g)
Potência 4 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech 461880 Datasheet

User Manual

Extech 461880 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.