Extech 461891

Tacômetro de contato de alta precisão

Product Variations

O 461891 é um tacômetro de contato. As rodas superficiais medem as velocidades da superfície de contato (10 a 9.999 rpm) de objetos em rotação. O botão de memória mantém a última leitura e recupera a exibição das leituras mín./máx. Completo com rodas para medições lineares de velocidade de superfície (0,2 a 6.560 pés/minuto; 0,05 a 1.999,9 metros/minuto) ou RPM. Vem com ponta cônica, ponta plana e roda sobressalente para medições de velocidade de superfície, quatro pilhas AA, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±0,05% da leitura
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0,2 a 6.560 pés/min, 0,05 a 1.999,9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0,5 a 20.000 rpm
Detalhes adicionais
Certificações 461891-NIST_S: CE, NIST
461891_S: CE
Dimensões 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5 in)
Garantia 2 anos
Peso 260 g (9,2 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 461891 Datasheet

User Manual

Extech 461891 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.