Produto descontinuado

Extech 461893

Tacômetro fotográfico

Com o 461893, faça medições de RPM seguras e sem contato (5 a 99.999 RPM) de objetos rotativos apontando o laser integral (distância-alvo de 0,48 m ou 6 pol) na fita reflexiva colocada no objeto a ser medido. O botão de memória mantém a última leitura e relembra a visualização das leituras min/max. Vem com 4 pilhas AA, 0,6 m (23 pol) de fita reflexiva, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±(0,05% da leitura + 1 dígito)
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm (0,5 a 999,9 rpm);1 rpm (>1000 rpm)
Tempo de amostragem (foto) 1 s > 60 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 5 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 170 x 27 x 37 mm (6,7 x 2,8 x 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 4 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.