Extech 461920

Minicontador de tacômetro fotográfico a laser

O Extech 461920 é um tacômetro para medições de RPM. Faça medições de RPM seguras e sem contato (2 a 99.999 RPM) de objetos rotativos apontando o laser integral (distância-alvo de 0,48 m ou 1,6 ft) na fita reflexiva colocada no objeto a ser medido. Completo com bateria de 9 volts, fita reflexiva e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Contagem de voltas (foto) 1 a 99.999 rotações
Precisão básica da contagem de voltas (foto) ±0,05%
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±0,05%
Resolução máx. da contagem de voltas (foto) 1 contagem
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 2 até 99.999 RPM
Detalhes adicionais
Certificações 461920-NIST_S: CE, NIST
461920_S: CE
Dimensões 160 × 60 × 42 mm (6,2 × 2,3 × 1,6 in)
Garantia 2 anos
Peso 151 g (5,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 461920 User Manual

Certification

Extech 461920 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 461920 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.