Extech 461950

Tacômetro montado em painel

Product Variations

O 461950 é um tacômetro de painel DIN 1\/8. Meça a velocidade rotacional do motor, ventiladores móveis, bombas, engrenagens, dispositivos de hélice. Opção de 2 tipos de captadores de sensor: Sensor de proximidade-distância alvo de 0,1 pol (3 mm), faixa de até 36.000 rpm (600 Hz); sensor fotoelétrico-distância alvo de 0,4 pol (10 mm), faixa de até 6.000 rpm (100 Hz). Tamanho DIN 1/8. Alimentado por 115/230 VCA 50\/60 Hz.

Resources & Support

Datasheet

Extech 461950 Datasheet

User Manual

Extech 461950 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.