Produto descontinuado

Extech 461955

Sensor de proximidade

O Extech 461955 é um sensor de proximidade para o uso com o tacômetro de montagem em painel 461950. O 461955 apresenta uma distância alvo de 2,5 mm e uma variação de até 36.000 rpm (600 Hz). O produto vem completo com cabo de 1,8 m.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.