Extech 461995

Combinação de Tacômetro Fotográfico de Contato/Laser

Product Variations

O tacômetro de foto a laser/contato combinado Extech 461995 fornece funções de medição de 0,5 RPM a 19.999 RPM com contato e 10 RPM a 99.999 RPM sem contato para uso em praticamente todas as aplicações. Medida sem contato guiada por laser a até 2 m (6,5 pés) de distância para maior segurança e conveniência. Vem com rodas para medições lineares de velocidade superficial ou RPM, 4 pilhas AA, fita reflexiva de 0,6 m (23 pol), estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±0,05% da leitura
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0,2 a 6.560 pés/min, 0,05 a 1.999,9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0,5 a 19,999 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 10 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações 461995-NIST_S: CE, NIST
461995_S: CE
Dimensões 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 300 g (10,6 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Resources & Support

User Manual

Extech 461995 User Manual GB

Certification

Extech 461995 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 461895-461995 Datasheet

User Manual

Extech 461995 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.