Extech 475040

Medidor de força digital

O 475040 é um medidor de força de alta capacidade com tela LCD de 5 dígitos e retenção de pico. Transdutor de medição de célula de carga exclusivo. Acima da faixa, pilha fraca e indicador de função avançada. Capacidade de medição de 5 kg/176 oz/49 N. Precisão básica de 0,4%. Completo com haste de tensão, estojo de transporte e 4 adaptadores (cabeçote plano, cone, cinzel e gancho para tensão) e 6 pilhas AA.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual GB

Certification

Extech 475040 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 475040-475044 Datasheet

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.