Produto descontinuado

Extech 475040-SD

Digital Force Gauge/Datalogger

The Extech 475040-SD Digital Force Gauge/Datalogger dates, time stamps, and stores up to 2 M of push/pull readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. Featuring a 5 digit LCD display with peak hold, exclusive load cell measurement transducer, and an overrange, low battery, and advanced function indicator. It has 5 kg/176 oz/49 Newtons measurement capacity with 0.5% basic accuracy and auto power off. Complete with SD card, tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel, and hook for tension), and 6 AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Capacidade de sobrecarga 10kg
Detecção em escala total 2.00mm
Força 176oz, 5000g, 49 Newtons
Memória SD Card
Precisão básica da força ±(0.4%)
Resolução máx. da força 0.05oz, 1g, 0.01 Newtons
Taxa de atualização Fast mode 0.2secs; Slow mode 0.6secs
Tipo de transdutor Load cell
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45mm)
Garantia 2years
Peso 1.4 lbs (650g)
Potência 6 × AA batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 475040-SD-475044-SD Datasheet

User Manual

Extech 475040-SD475044-SD User Manual GB

Certification

Extech 475040-SD Declaration of Conformity

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.