Extech 475044

Medidor de força de alta capacidade

O 475044 é um medidor de força de alta capacidade com tela LCD de 5 dígitos e retenção de pico. Transdutor de medição de célula de carga exclusivo. Indicadores de sobrefaixa, pilha fraca e função avançada. Capacidade de medição de 20 kg/44,1 lb/196,1 Newtons. Tempos de resposta rápidos/lentos selecionáveis. Precisão básica de 0,5%. O visor inverte para corresponder ao ângulo de visualização. Completo com haste de tensão, estojo de transporte e 4 adaptadores (cabeçote plano, cone, cinzel e gancho para tensão) e 6 pilhas AA.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual GB

Certification

Extech 475044 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 475040-475044 Datasheet

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.