Produto descontinuado

Extech 475044-SD

High Capacity Force Gauge/Datalogger

The Extech 475044-SD Digital Force Gauge/Datalogger dates, time stamps and stores up to 2 M push/pull readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. It features a 5 digit LCD display with peak hold, an exclusive load cell measurement transducer, and an overrange, low battery, and advanced function indicator. 20 kg/44 lbs/196 Newtons measurement capacity. 0.5% basic accuracy with auto power off. Complete with SD card, tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel and hook for tension), and 6 AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Capacidade de sobrecarga 30kg
Detecção em escala total 2.00mm
Força 44lbs, 20kg, 196 Newtons
Memória SD Card
Precisão básica da força ±(0.5%)
Resolução máx. da força 0.01lbs, 0.01kg, 0.05 Newtons
Taxa de atualização Fast mode 0.2secs; Slow mode 0.6secs
Tipo de transdutor Load cell
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45mm)
Garantia 2 years
Peso 1.4 lbs (650g)
Potência 6 × AA batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech 475044-SD Declaration of Conformity

User Manual

Extech 475040-SD475044-SD User Manual GB

Datasheet

Extech 475040-SD-475044-SD Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.