Extech 475055

Medidor de força de alta capacidade

O 475055 é um medidor de força de alta capacidade. Faixas de medição de 0,05 a 100 quilogramas, 0,05 a 220 libras, 0,2 a 980 Newton. Precisão básica de 0,5%. Funções de tensão ou compressão, retenção de pico e zero. Visor positivo/reverso para facilitar a leitura. LCD grande com luz de fundo. Completo com adaptadores de tensão e compressão, 6 pilhas AA e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Capacidade de sobrecarga 150 kg
Detecção em escala total <1 mm
Força 100 kg, 980 N, 220 lb
Precisão básica da força ±(0,5% rdg)
Resolução máx. da força 0,05 lb, 0,05 kg, 0,2 N
Taxa de atualização Modo rápido 0,2 segundo; modo lento 0,6 segundo
Tipo de transdutor Célula de carga
Detalhes adicionais
Certificações 475055-NIST_S: CE, NIST
475055_S: CE
Dimensões Medidor: 215 × 90 × 45 mm (8,5 × 3,5 × 1,8 pol)
Garantia 2 anos
Peso 450 g (1 lb)
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário de Extech 475055 BR

User Manual

Extech 475055 User Manual

Datasheet

Extech 475055 Datasheet

User Manual

Extech 475055 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.