Extech 480172
Separador de linha CA
Este Divisor de Linha Extech 480172 fornece uma maneira rápida e fácil de “abrir” linhas elétricas padrão de 120 VCA, eliminando a necessidade de cortar o plugue e separar os condutores. Quando conectado entre uma tomada CA de 120 volts e um dispositivo em teste, este divisor separa o condutor quente/ativo do neutro e do terra, o que permite aos usuários medir corrente CA de até 15 A em linhas de dois ou três fios usando um alicate amperímetro. Este separador também possui duas tomadas de teste de tensão para que a tensão possa ser medida usando um multímetro.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 480172 User Manual
Datasheet
Extech 480172 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.