Extech 480400

Testadores de sequência de fases

O Testador de rotação do motor trifásico Extech 480400 tem uma faixa nominal de 40 Volts a 600 Volts para testar a orientação de fase de fontes de alimentação trifásicas em uma faixa de frequência de 15 Hz a 400 Hz. O LCD gráfico multilinhas indica a orientação da fase (sentido horário ou anti-horário) e se cada uma das fases está ativa. Nenhuma pilha é necessária. O medidor vem completo com cabo e três clipes jacaré grandes codificados por cores e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Frequência 15 a 400 Hz
Sequência de fase Sim
Tensão de CA 40 a 600 V CA
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600 V
Certificações CE
Dimensões 130 × 69 × 32 mm (5,1 × 2,7 × 1,25 pol)
Garantia 2 anos
Peso 4,5 oz (130 g)

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech 480400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 480400 Datasheet

User Manual

Extech 480400 User Manual

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.