Extech 480403

Testador de rotação do motor trifásico

O Testador de rotação do motor trifásico Extech 480403 tem uma faixa nominal de 40 Volts a 600 Volts para testar a orientação de fase de fontes de alimentação trifásicas em uma faixa de frequência de 2 Hz a 400 Hz. Os LEDs indicam a orientação da fase (sentido horário ou anti-horário) e se cada uma das fases está ativa. Além disso, indica a direção de rotação do motor para garantir que ele não seja danificado pela fiação incorreta. O medidor vem completo com cabo e três clipes jacaré grandes codificados por cores, estojo e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Frequência 2 a 400 Hz
Rotação do motor Sim
Sequência de fase Sim
Tensão de CA 40 a 600 V CA
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600 V
Certificações CE
Dimensões 130 × 69 × 32 mm (5,1 × 2,7 × 1,25 pol)
Garantia 2 anos
Peso 4,5 oz (130 g)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech 480403

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech 480403 User Manual GB

Certification

Extech 480403 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 480403 Datasheet

User Manual

Extech 480403 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.