Produto descontinuado

Extech 480823

Single axis EMF/ELF Meter

The Extech 480823 EMF/ELF meter allows you to measure electromagnetic field radiation levels from fans, electrical appliances, wiring, and power lines. Featuring a 1.3 cm (0.5 in) LCD display and a sampling time of 2.5 times per second, you can be assured of easy and accurate measurements. Readings available in both mill gauss or micro Tesla. Battery included.

Especificações

Especificações gerais
Campo eletromagnético (Gauss) 0 to 199.9mGauss
Campo eletromagnético (Tesla) 0 to 19.99µTesla
Largura de banda de frequência 30 to 300 Hz
Número de eixos Single axis
Precisão básica do campo eletromagnético (Gauss) ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Precisão básica do campo eletromagnético (Tesla) ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.2 × 2.8 × 1" (132 × 71 × 25mm)
Garantia 2 years
Peso 6oz (170g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 480823 Datasheet

User Manual

Extech 480823 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.