Extech 480826

Testador de EMF de eixo triplo

Os testadores 480826 de campos eletromagnéticos (EMF) de três eixos foram projetados para proporcionar uma maneira rápida, confiável e fácil de medir os níveis de radiação do campo eletromagnético em torno de linhas de energia, aparelhos elétricos e dispositivos industriais. Permite a medição do campo eletromagnético em três eixos (direção X, Y, Z). Calibrado para medir a radiação de campos eletromagnéticos em larguras de banda amplas de 30 Hz a 300 Hz. Completo com sensor com cabo de 930 mm (3 ft), bateria de 9 V e estojo rígido de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Campo eletromagnético (Gauss) 200 mGauss, 2.000 mGauss, 20.000 mGauss
Campo eletromagnético (Tesla) 20 µTesla, 200 µTesla, 2000 µTesla
Largura de banda de frequência 30 Hz a 300 Hz
Número de eixos Três eixos, direção X, Y, Z
Precisão básica do campo eletromagnético (Gauss) ±(4% da leitura + 3 dígitos), ±(5% da leitura + 3 dígitos), ±(10% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica do campo eletromagnético (Tesla) ±(4% da leitura + 3 dígitos), ±(5% da leitura + 3 dígitos), ±(10% da leitura + 5 dígitos)
Resolução máx. do campo eletromagnético (Gauss) 0,1 mGauss, 1 mGauss, 10 mGauss
Resolução máx. do campo eletromagnético (Tesla) 0,01 µTesla, 0,1 µTesla, 1 µTesla
Taxa de atualização Aprox. 0,4 segundos
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 195 × 68 × 30 mm (7,6 × 2,6 × 1,2 in)
Garantia 2 anos
Potência 1 x bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 480826 Datasheet

User Manual

Extech 480826 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.