Extech 480836

Medidor de força RF EMF

O medidor de resistência EMF monitora radiação de alta frequência na faixa de 50 MHz a 3,5 GHz. Ideal para telefones celulares, estações base, localização de hotspots de RF, detecção de RF de rede sem fio (Wi-Fi), detecção de "eletrosmog" de RF, e vazamento de micro-ondas. Apresenta medição não direcional com uma sonda de medição de 3 canais (triaxial), funções de retenção máxima e média e armazenamento manual/recuperação de até 99 conjuntos de dados. Além disso, há um alarme sonoro com um limite selecionável pelo usuário. O medidor vem completo com uma pilha de 9 V e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Audível com limite ajustável com Ligado/Desligado
Campo eletromagnético de RF 20 mV/m a 108,0 V/m, 53 µA/ m a 286,4 mA/m, 1µ W/m² a 30²,93 W/m, 0µ W/ cm² a 3,093 mW/cm²
Largura de banda de frequência 50 MHz a 3,5 GHz (medição otimizada para 900 MHz, 1.800 MHz e 2,7 GHz)
Memória Armazenamento manual/recuperação de 99 conjuntos
Resolução máx. do campo eletromagnético de RF 0,1 mVm, 0,1 mA/m, 0,1 mW/m², 0,001 mW/cm²
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 237 × 60 × 60 mm (9,3 × 2,4 × 2,4 in)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 480836 User Manual GB

Datasheet

Extech 480836 Datasheet

User Manual

Extech 480836 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.