Extech 480846

Medidor de força de campo eletromagnético RF de 8 GHz

O medidor de resistência EMF de RF Extech 480846 monitora radiação de alta frequência na faixa de 10 MHz a 8 GHz. Ideal para telefones celulares, estações base, localização de hotspots de RF, detecção de RF de rede sem fio (Wi-Fi), detecção de "eletrosmog" de RF, vazamento de micro-ondas e aplicativos de comunicação sem fio (CW, TDMA, GSM, DECT). Este medidor apresenta medição não direcional com uma sonda de medição de 3 canais (triaxial), funções de retenção máxima e média e armazenamento manual/recuperação de até 99 conjuntos de dados. Além disso, há um alarme sonoro com um limite selecionável pelo usuário. O medidor vem completo com uma pilha de 9 V e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Audível com limite ajustável com Ligado/Desligado
Campo eletromagnético de RF 20 mV/m a 108,0 V/m, 53 µA/ m a 286,4 mA/m, 1µ W/m² a 30²,93 W/m, 0µ W/ cm² a 3,093 mW/cm²
Largura de banda de frequência 10 MHz a 8 GHz (otimizado para 900 MHz, 1.800 MHz, 2,7 GHz, 3,5 GHz, 8 GHz)
Memória Armazenamento manual/recuperação de 99 conjuntos
Resolução máx. do campo eletromagnético de RF 0,1 mV/m, 0,1µA/m, 0,1µW/m², 0,001µW/cm²
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 67 × 60 × 247 mm (2,6 × 2,4 × 9,7 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 480846 User Manual GB

Datasheet

Extech 480846 Datasheet

User Manual

Extech 480846 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.