Lente baioneta FPO motorizada de banda larga de 50 mm, f/2,5, 1,0 a 5,5 μm (4242127)

Lente baioneta FPO motorizada de banda larga e 50 mm, 1,0 a 5,5 µm, f/2,5 para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo as câmeras A67xx, A85xx, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 46,88 mm (1,85 pol.)
Comprimento Focal 50 mm
Distorção <1%
Distância Hiperfocal 46/64 (a 4,2 μm/3 μm)
Diâmetro 90,37 mm (3,56 pol.), excluindo o suporte do motor
Faixa de Foco 500 mm ao infinito
Faixa Espectral 1 a 5,5 μm
Número f 2,5
Interface do usuário
Interface Baioneta FPO motorizada de 5 guias **NÃO compatível com a baioneta não motorizada
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 a +50 °C
Geral
Peso 0,45 kg (0,99 lb)
Transmissão média 85,54%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.