Produto descontinuado

Extech 6012WS

Waterproof pH Electrode for Palm pH

The Extech 6012WS is a Waterproof stick type pH Electrode. It features a 0 pH to 14 pH range, 0°C to 80°C operating temperature, and automatic temperature compensation via the built in Pt-100 Ohm sensor. For use with the Extech Model PH220-S.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.