Extech 6015WC

Waterproof pH Electrode for Palm pH

The Extech 6015WC is a Waterproof pH Electrode for use with the PH220-C Waterproof Palm pH Meter. Features an automatic temperature compensation via the built in Pt-100 Ohm sensor, and comes with a 1 m (39 in) cable. Comes with a six month warranty.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.