Extech 801515
Sonda Tipo J para uso geral (-40 a 842°F)
O Extech 801515 é uma sonda temperatura de uso geral Tipo J. Ela tem uma faixa de temperatura de -40°C a 450°C (-40°F a 842°F). Para uso com qualquer medidor que aceite sondas Tipo J. Vem com uma garantia de seis meses. Certificação CE.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech TPxxx-87xxxx-88xxxx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.