Extech 850185
Sonda de temperatura RTD (30 a 220°C)
A Extech 850185 é uma sonda de temperatura RTD em aço inoxidável. Para uso com os kits de pH da série Oyster™. O sensor de temperatura RTD de platina (100 Ohm) tem uma faixa de temperatura de 30°C a 220°C (86°F a 482°F).
Recursos e suporte
Datasheet
Extech Oyster-1x Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.