Produto descontinuado

Extech 850186

Sonda RTD de temperatura superficial (-40 a 250°C)

O Extech 850186 é uma sonda RTD de temperatura superficial. Possui um sensor de temperatura RTD de platina (100 Ohm) capaz de medir temperatura de -40°C a 250°C (-40°F a 482°F). Para uso com o modelo Extech 407907. Vem com uma garantia de 6 meses.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.