Extech 850187
Sonda de temperatura RTD para uso geral (-40 a 500°C)
O Extech 850187 é uma sonda temperatura de uso geral tipo J. Esta sonda RTD deve ser usada com o modelo Extech 407907. Ela tem uma faixa de temperatura de -40°F a 932°F (-40°C a 500°C). O produto vem com uma garantia de seis meses. Certificação CE.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.