Produto descontinuado
Extech 850188
Sonda do termistor (32 a 149°F)
O Extech 850188 é uma sonda de temperatura de aço inoxidável com uma faixa de medição de 0°C a 65,0°C (32°F a 149°F). Vem com uma garantia de 6 meses. Certificação CE.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.