Extech 850189
Air Temperature RTD Probe (-40 to 500°C)
The Extech 850189 is an Air Temperature RTD Probe capable of air temperature measurements from -40°C to 500°C (-40°F to 932°F). Features a 4 wire, Pt-100 Ohm RTD probe with a 4 pin DIN plug and a six month warranty.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.