Produto descontinuado
Extech 850190
Sonda do termistor (32 a 194°F)
O Extech 850190 é uma sonda de temperatura de termistor de substituição para o medidor de condutividade 341350A-P. Apresenta uma faixa de medição de 0°C a 90°C (32°F a 194°F).
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.