Extech 871515
Sonda de temperatura de uso geral Tipo K
O Extech 871515 é uma sonda de temperatura de uso geral tipo K, que pode medir com precisão temperaturas de -40°C a 700°C (-40°F a 1.292°F). A sonda tem 100 mm (4 pol.) de comprimento, 3,2 mm (0,126 pol.) de diâmetro e é conectada a um cabo de 1 m (39 pol.) com miniconector Tipo K, por isso é compatível com qualquer medidor que suporte entradas Tipo K. O Extech 871515 vem com garantia de 6 meses.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.