Produto descontinuado

Extech 872502

Bead Wire Type J Temperature Probe (-40 to 392°F)

The Extech 872502 is a Bead Wire Temperature Probe with a subminiature Type J connector. It has a temperature range of -40°C to 200°C (-40°F to 392°F) and is compatible with most multimeters that have Type J temperature function. Complete with a 1 m (39 in) cable and a six month warranty.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.